Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036462 / Крышка угловой секции 45° DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 5 St. Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер Н 15 mm Размер B550mm Размер B 550 mm Размер R 148 mm Толщина листа 1,25 mm Толщина листа 0,05 in Ширина 550 mm Ширина 22 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 45 550 DD / 7131895 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 45 550 DD / 7131895 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 45 550 DD / 7131895 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 45 550 DD / 7131895 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Screw-on cable tray systems , 9.41MB , pdf