- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 45°
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B300mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,7 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 300 mm Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 45 300 FS RU / 7128935 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 45 300 FS RU / 7128935 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 45 300 FS RU / 7128935 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 45 300 FS RU / 7128935 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский