Крышка угловой секции 45° DFB RU FS

Артикул, номер 7128941 | EAN 4012196626403

0,7 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 45°

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,7 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 45 100 FS RU 100 mm 0,7 mm 7128931
1 Штук
DFB 45 150 FS RU 150 mm 0,7 mm 7128932
1 Штук
DFB 45 200 FS RU 200 mm 0,7 mm 7128933
1 Штук
DFB 45 300 FS RU 300 mm 0,7 mm 7128935
1 Штук
DFB 45 400 FS RU 400 mm 0,7 mm 7128937
1 Штук
DFB 45 500 FS RU 500 mm 0,7 mm 7128939
1 Штук
DFB 45 600 FS RU 600 mm 0,7 mm 7128941
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 45 600 FS RU / 7128941 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 45 600 FS RU / 7128941 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 45 600 FS RU / 7128941 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 45 600 FS RU / 7128941 , 0.13MB , pdf

DFB 45 600 FS RU / 7128941
Загрузить