Крышка угловой секции 45° FT

Артикул, номер 7132006 | EAN 4012196923717

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для угловой секции 45° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 3 St.
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,0711 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,0711 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 45 100 FT 100 mm 1 mm 7132002
1 Штук
DFB 45 200 FT 200 mm 1 mm 7132004
1 Штук
DFB 45 300 FT 300 mm 1 mm 7132006
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 45 300 FT / 7132006 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 45 300 FT / 7132006 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 45 300 FT / 7132006 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 45 300 FT / 7132006 , 0.13MB , pdf

DFB 45 300 FT / 7132006
Загрузить