Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036452 / Крышка угловой секции 45° DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции 45° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 3 St. Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B200mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 35 mm Размер B 200 mm Ширина 200 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 45 200 FT / 7132004 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 45 200 FT / 7132004 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 45 200 FT / 7132004 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 45 200 FT / 7132004 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf