Крышка угловой секции 90° A4

Артикул, номер 6226070 | EAN 4012196534876

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами угловой секции 90° со сварными перекладинами для кабельных лотков лестничного типа.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,4635 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,4635 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LBD 90 200 R3 A4 200 mm 1 mm 6226070
1 Штук
LBD 90 300 R3 A4 300 mm 1 mm 6226072
1 Штук
LBD 90 400 R3 A4 400 mm 1 mm 6226074
1 Штук
LBD 90 500 R3 A4 500 mm 1,25 mm 6226076
1 Штук
LBD 90 600 R3 A4 600 mm 1,25 mm 6226078
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LBD 90 200 R3 A4 / 6226070 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LBD 90 200 R3 A4 / 6226070 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LBD 90 200 R3 A4 / 6226070 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LBD 90 200 R3 A4 / 6226070 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LBD 90 200 R3 A4 / 6226070 , 0.13MB , pdf

LBD 90 200 R3 A4 / 6226070
Загрузить