- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами угловой секции 90° со сварными перекладинами для кабельных лотков лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B400 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер B 400 mm Ширина 400 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 35,0591 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 35,0591 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LBD 90 400 R3 A4 / 6226074 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LBD 90 400 R3 A4 / 6226074 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LBD 90 400 R3 A4 / 6226074 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LBD 90 400 R3 A4 / 6226074 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LBD 90 400 R3 A4 / 6226074 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский