Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036950 / Крышка угловой секции 90° DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 3 St. Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 100 DD / 7130511 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 100 DD / 7130511 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DFB 90 100 DD / 7130511 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 100 DD / 7130511 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 100 DD / 7130511 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf