Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036956 / Крышка угловой секции 90° DD

Крышка угловой секции 90° DD

Артикул, номер 7130562 | EAN 4012196251353

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 3 St.
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Ширина 300 mm
Ширина 12 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 90 100 DD 100 mm 1 mm 7130511
1 Штук
DFB 90 150 DD 150 mm 1 mm 7130538
1 Штук
DFB 90 200 DD 200 mm 1 mm 7130546
1 Штук
DFB 90 300 DD 300 mm 1 mm 7130562
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 90 300 DD / 7130562 , 0.12MB , pdf

DFB 90 300 DD / 7130562
Загрузить