- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.
Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Количество шпингалетов 7 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 110 mm Размер Н 15 mm Размер B 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 25,8777 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 25,8777 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDBRL 90 50 FS / 6231497 , 0.18MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDBRL 90 50 FS / 6231497 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDBRL 90 50 FS / 6231497 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDBRL 90 50 FS / 6231497 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDBRL 90 50 FS / 6231497 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский