Крышка угловой секции 90° FS

Артикул, номер 6231462 | EAN 4012196503711

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° для больших расстояний с предварительно установленными зажимами.

Из-за соединителя, установленного снаружи, крышка фасонной детали на 300 мм короче соответствующей фасонной детали. Это необходимо учитывать при установке элементов.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 110 мм
  • Кабельный лоток лестничного типа для больших расстояний, высота боковой стенки 160 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Количество шпингалетов 7 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 110 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 7,4828 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 7,4828 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDBRL 90 20 FS 200 mm 1 mm 6231462
1 Штук
WDBRL 90 30 FS 300 mm 1 mm 6231470
1 Штук
WDBRL 90 40 FS 400 mm 1 mm 6231489
1 Штук
WDBRL 90 50 FS 500 mm 1 mm 6231497
1 Штук
WDBRL 90 60 FS 600 mm 1 mm 6231500
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDBRL 90 20 FS / 6231462 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDBRL 90 20 FS / 6231462 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDBRL 90 20 FS / 6231462 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDBRL 90 20 FS / 6231462 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDBRL 90 20 FS / 6231462 , 0.13MB , pdf

WDBRL 90 20 FS / 6231462
Загрузить