Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036912 / Крышка угловой секции 90° FS

Крышка угловой секции 90° FS

Артикул, номер 7129734 | EAN 4012196251117

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 5 St.
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B600mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm
Толщина листа 0,05 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер Н 15 mm
Размер B 600 mm
Размер R 148 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 90 400 FS 400 mm 1,25 mm 7129688
1 Штук
DFB 90 500 FS 500 mm 1,25 mm 7129718
1 Штук
DFB 90 550 FS 550 mm 1,25 mm 7129726
1 Штук
DFB 90 600 FS 600 mm 1,25 mm 7129734
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 90 600 FS / 7129734 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 90 600 FS / 7129734 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 90 600 FS / 7129734 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 90 600 FS / 7129734 , 0.12MB , pdf

DFB 90 600 FS / 7129734
Загрузить