Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036908 / Крышка угловой секции 90° FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 5 St. Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Толщина листа 0,05 in Размеры
Высота 35 mm Размер Н 15 mm Размер B 400 mm Размер R 148 mm Ширина 400 mm Ширина 16 in - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 400 FS / 7129688 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 400 FS / 7129688 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 400 FS / 7129688 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 400 FS / 7129688 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf