Крышка угловой секции 90° FT

Артикул, номер 7132022 | EAN 4012196924073

1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 3 St.
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Размер B 100 mm
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,9557 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,9557 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFB 90 100 FT 100 mm 1 mm 7132022
1 Штук
DFB 90 200 FT 200 mm 1 mm 7132024
1 Штук
DFB 90 300 FT 300 mm 1 mm 7132026
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFB 90 100 FT / 7132022 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFB 90 100 FT / 7132022 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFB 90 100 FT / 7132022 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFB 90 100 FT / 7132022 , 0.13MB , pdf

DFB 90 100 FT / 7132022
Загрузить