- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами угловой секции 90° со сварными перекладинами для кабельных лотков лестничного типа.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B1200 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 1200 mm Ширина 1200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 88,2974 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 88,2974 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LBD 90 1200 R3FT / 6226032 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LBD 90 1200 R3FT / 6226032 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании LBD 90 1200 R3FT / 6226032 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия LBD 90 1200 R3FT / 6226032 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LBD 90 1200 R3FT / 6226032 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский