Крышка угловой секции 90° FT

Артикул, номер 6226012 | EAN 4012196534661

Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами угловой секции 90° со сварными перекладинами для кабельных лотков лестничного типа.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 9,4826 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 9,4826 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LBD 90 200 R3 FT 200 mm 1 mm 6226010
1 Штук
LBD 90 300 R3 FT 300 mm 1 mm 6226012
1 Штук
LBD 90 400 R3 FT 400 mm 1 mm 6226014
1 Штук
LBD 90 450 R3 FT 450 mm 1,25 mm 6226016
1 Штук
LBD 90 500 R3 FT 500 mm 1,25 mm 6226018
1 Штук
LBD 90 600 R3 FT 600 mm 1,25 mm 6226020
1 Штук
LBD 90 750 R3 FT 750 mm 1,25 mm 6226022
1 Штук
LBD 90 800 R3 FT 800 mm 1,25 mm 6226024
1 Штук
LBD 90 900 R3 FT 900 mm 1,25 mm 6226026
1 Штук
LBD 90 1000 R3FT 1000 mm 1,25 mm 6226028
1 Штук
LBD 90 1200 R3FT 1200 mm 1,25 mm 6226032
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LBD 90 300 R3 FT / 6226012 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LBD 90 300 R3 FT / 6226012 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании LBD 90 300 R3 FT / 6226012 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия LBD 90 300 R3 FT / 6226012 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LBD 90 300 R3 FT / 6226012 , 0.13MB , pdf

LBD 90 300 R3 FT / 6226012
Загрузить