- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с поворотными фиксаторами для угловых секций кабельного лотка лестничного типа 90°.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка нет Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B500mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,5 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 500 mm Размер R 500 mm Ширина 500 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 34,3704 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 34,3704 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация BD 90 500 R5 FT / 6239267 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС BD 90 500 R5 FT / 6239267 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании BD 90 500 R5 FT / 6239267 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия BD 90 500 R5 FT / 6239267 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия BD 90 500 R5 FT / 6239267 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский