Крышка угловой секции 90° FT

Артикул, номер 6239263 | EAN 4012196882656

1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с поворотными фиксаторами для угловых секций кабельного лотка лестничного типа 90°.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка нет
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Размер B 300 mm
Размер R 500 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 17,4983 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 17,4983 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
BD 90 200 R5 FT 200 mm 1,5 mm 6239261
1 Штук
BD 90 300 R5 FT 300 mm 1,5 mm 6239263
1 Штук
BD 90 400 R5 FT 400 mm 1,5 mm 6239265
1 Штук
BD 90 500 R5 FT 500 mm 1,5 mm 6239267
1 Штук
BD 90 600 R5 FT 600 mm 1,5 mm 6239269
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация BD 90 300 R5 FT / 6239263 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС BD 90 300 R5 FT / 6239263 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании BD 90 300 R5 FT / 6239263 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия BD 90 300 R5 FT / 6239263 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия BD 90 300 R5 FT / 6239263 , 0.12MB , pdf

BD 90 300 R5 FT / 6239263
Загрузить