Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036910 / Крышка угловой секции 90° FS

Крышка угловой секции 90° Magic

Артикул, номер 7138510 | EAN 4012195929147

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B=500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,05 in
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBM 90 100 FS 100 mm 1,25 mm 7138500
1 Штук
DFBM 90 150 FS 150 mm 1,25 mm 7138502
1 Штук
DFBM 90 200 FS 200 mm 1,25 mm 7138504
1 Штук
DFBM 90 300 FS 300 mm 1,25 mm 7138506
1 Штук
DFBM 90 400 FS 400 mm 1,25 mm 7138508
1 Штук
DFBM 90 500 FS 500 mm 1,25 mm 7138510
1 Штук
DFBM 90 600 FS 600 mm 1,25 mm 7138512
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBM 90 500 FS / 7138510 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBM 90 500 FS / 7138510 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBM 90 500 FS / 7138510 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBM 90 500 FS / 7138510 , 0.12MB , pdf

DFBM 90 500 FS / 7138510
Загрузить