Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036900 / Крышка угловой секции 90° FS
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность оцинкован конвейерным методом Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B=100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,05 in Толщина листа 1,25 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 100 mm Ширина 4 in Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,698 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-04-02T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,698 кг CO₂e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBM 90 100 FS / 7138500 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBM 90 100 FS / 7138500 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DFBM 90 100 FS / 7138500 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBM 90 100 FS / 7138500 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBM 90 100 FS / 7138500 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf