Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6037540 / Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD

Крышка угловой секции, регулируемая, Magic DD

Артикул, номер 6040780 | EAN 4012196040728

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.  
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) регулируемый
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 104x201
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in

Размеры

Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBMV 100 DD 100 mm 1 mm 6040780
1 Штук
DFBMV 200 DD 200 mm 1 mm 6040784
1 Штук
DFBMV 300 DD 300 mm 1 mm 6040786
1 Штук
DFBMV 400 DD 400 mm 1,25 mm 6040788
1 Штук
DFBMV 500 DD 500 mm 1,25 mm 6040790
1 Штук
DFBMV 600 DD 600 mm 1,25 mm 6040792
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBMV 100 DD / 6040780 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBMV 100 DD / 6040780 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBMV 100 DD / 6040780 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBMV 100 DD / 6040780 , 0.12MB , pdf

DFBMV 100 DD / 6040780
Загрузить