Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037552 / Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 604x908 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер B 600 mm Ширина 600 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBMV 600 DD / 6040792 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBMV 600 DD / 6040792 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBMV 600 DD / 6040792 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBMV 600 DD / 6040792 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf