Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6037546 / Крышка для угловой секции с возможностью регулировки угла DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции, варьируется в диапазоне от 0 до 90°, фиксация обеспечивается благодаря защелке и соединению внахлест с крышкой кабельного канала.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) регулируемый Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 304x484 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,04 in Толщина листа 1 mm Размеры
Размер B 300 mm Ширина 8 in Ширина 300 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFBMV 300 DD / 6040786 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFBMV 300 DD / 6040786 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFBMV 300 DD / 6040786 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFBMV 300 DD / 6040786 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf