- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления с фиксатором Глубина канала 25 mm Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 25 x 40 Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Материал Поливинилхлорид Не содержит галогенов нет Повышение живучести конструкции нет Размер 25x40 самогасящийся да Серия продукции BlackLine, WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет черный; RAL 9005 Размеры
Высота 25 mm Длина 50 mm Размер Н 40 mm Размер a 50 mm Ширина 40 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0882 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0882 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HI25040SW / 6191760 , 0.15MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HI25040SW / 6191760 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HI25040SW / 6191760 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HI25040SW / 6191760 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HI25040SW / 6191760 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский