Крышка внутреннего угла

Артикул, номер 6158269 | EAN 4012196578290

50 mm
40 mm
25 mm
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 25 mm
Длина 50 mm
Размер a 50 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0564 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0564 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI25040SW 50 mm 40 mm 25 mm 50 mm черный; RAL 9005 6191760
4 Штук
WDK HI25040GR 50 mm 40 mm 25 mm 50 mm серый камень; RAL 7030 6158269
4 Штук
WDK HI25040CW 50 mm 40 mm 25 mm 50 mm кремовый; RAL 9001 6160050
4 Штук
WDK HI25040RW 50 mm 40 mm 25 mm 50 mm белоснежный; RAL 9010 6191894
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI25040GR / 6158269 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI25040GR / 6158269 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI25040GR / 6158269 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI25040GR / 6158269 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI25040GR / 6158269 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI25040GR / 6158269 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.