Указание: Этот товар снят с производства.

Крышка внутреннего угла для короба тип WDK 80210

Артикул, номер 6192110 | EAN 4012195042525

6192110 / WDK HI80210RW
150 mm
210 mm
80 mm
150 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внутреннего угла для изменения направления короба WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления с фиксатором
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 80x210mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 80 mm
Длина 150 mm
Размер a 150 mm
Ширина 210 mm
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Размер a Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HI80210RW 150 mm 210 mm 80 mm 150 mm белоснежный; RAL 9010 6192110
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HI80210RW / 6192110 , 0.17MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HI80210RW / 6192110 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HI80210RW / 6192110 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HI80210RW / 6192110 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HI80210RW / 6192110 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HI80210RW / 6192110 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.