Латунный распорный дюбель

Артикул, номер 3483088 | EAN 4012195311232

Описание продукта
Описание продукта
Области применения: полнотелый кирпич, бетон, древесина Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Глубина отверстия 41 mm
Диаметр 10 mm
Диаметр отверстия, мин. 11 mm
Исполнение Распорный дюбель
Материал латунный
Параметры вытягивания 7000 N
Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет
Подходит для строительного материала бетон, Полнотелый кирпич, Дерево
Подходит для шурупа с шестигранной головкой нет
Размер M8
Резьба M8
С винтами нет
Серия продукции Дюбель
Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный

Размеры

Длина 30 mm
Размер D 10 mm
Размер L 30 mm
Все виды

Все виды

Типы Диаметр Длина Глубина отверстия Диаметр отверстия, мин. Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
865 M6x24 7,5 mm 24 mm 32 mm 8 mm 3483061
100 Штук
865 M8x30 10 mm 30 mm 41 mm 11 mm 3483088
100 Штук
865 M10x34 12 mm 34 mm 53 mm 12 mm 3483096
100 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 865 M8x30 / 3483088 , 0.24MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 865 M8x30 / 3483088 , 0.05MB , pdf
REACH Декларация соответствия 865 M8x30 / 3483088 , 0.10MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 865 M8x30 / 3483088 , 0.13MB , pdf

865 M8x30 / 3483088
Загрузить