- Описание продукта
-
Описание продуктаОбласти применения: полнотелый кирпич, бетон, древесина Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 32 mm Диаметр 7,5 mm Диаметр отверстия, мин. 8 mm Исполнение Распорный дюбель Материал латунный Параметры вытягивания 550 N Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для строительного материала бетон, Полнотелый кирпич, Дерево Подходит для шурупа с шестигранной головкой нет Размер M6 Резьба M6 С винтами нет Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS да Размеры
Длина 24 mm Размер D 7,5 mm Размер L 24 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 865 M6x24 / 3483061 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС 865 M6x24 / 3483061 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 865 M6x24 / 3483061 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 865 M6x24 / 3483061 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский