- Описание продукта
-
Описание продуктаОбласти применения: полнотелый кирпич, бетон, древесина Превосходно зарекомендовал себя для использования в зонах высоких температур.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Глубина отверстия 53 mm Диаметр 12 mm Диаметр отверстия, мин. 12 mm Исполнение Распорный дюбель Материал латунный Параметры вытягивания 9000 N Подходит для крепления с помощью кабельных стяжек нет Подходит для строительного материала бетон, Полнотелый кирпич, Дерево Подходит для шурупа с шестигранной головкой нет Размер M10 Резьба M10 С винтами нет Серия продукции Дюбель Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Размеры
Длина 34 mm Размер D 12 mm Размер L 34 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 865 M10x34 / 3483096 , 0.24MB , pdfДекларация соответствия ЕС 865 M10x34 / 3483096 , 0.05MB , pdfREACH Декларация соответствия 865 M10x34 / 3483096 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 865 M10x34 / 3483096 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский