- Описание продукта
-
Описание продукта• для крепления труб Ø 3/8 - 1 1/2 дюймов;
• возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;
• круглый проводник Rd 8;
• корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Диапазон зажима D 3/8 - 1 1/2 Диапазон зажима D макс. 48 mm Диапазон зажима D мин. 17,2 mm Для труб диаметром макс. 48 mm Для труб диаметром мин. 17,2 mm Количество проводов 2 Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 25 mm² Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 2,5 mm² Размер 3/8-1 1/2" Соответствует требованиям Директивы ROHS да Токопроводящая способность N/50 kA Размеры
Размер L 200 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4758 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4758 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 927 1 / 5057515 , 0.16MB , pdfРуководство Lightning protection guide , 2.10MB , pdfДекларация соответствия ЕС 927 1 / 5057515 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 927 1 / 5057515 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 927 1 / 5057515 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский