Ленточная заземляющая скоба из нержавеющей стали VA

Артикул, номер 5057523 | EAN 4012195388630

Описание продукта
Описание продукта
• для крепления труб Ø 3/8 - 4 дюймов;

• возможности подключения: максимум 2 провода 2,5-25 мм²;

• круглый проводник Rd 8;

• корпус скобы, болты и натяжная лента из нержавеющей стали (VA).



  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Диапазон зажима D 3/8 - 4
Диапазон зажима D макс. 114 mm
Диапазон зажима D мин. 17,2 mm
Для труб диаметром макс. 114 mm
Для труб диаметром мин. 17,2 mm
Количество проводов 2
Макс. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 25 mm²
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Мин. поперечное сечение подсоединяемого кабеля 2,5 mm²
Размер 3/8-4"
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Токопроводящая способность N/50 kA

Размеры

Размер L 395 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5439 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5439 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер L Диапазон зажима D Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
927 1 200 mm 3/8 - 1 1/2 5057515
10 Штук
927 2 395 mm 3/8 - 4 5057523
10 Штук
927 4 555 mm 3/8 - 6 5057558
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 927 2 / 5057523 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 927 2 / 5057523 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 927 2 / 5057523 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 927 2 / 5057523 , 0.12MB , pdf

Изображение продукта 927 2 / 5057523, 88.97 kB, jpg

927 2 / 5057523
Загрузить