Листовой кабельный лоток MKS 35 FS

Артикул, номер 6053548 | EAN 4012196059478

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
MKS 35 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 35 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 33 cm²
Полезное поперечное сечение 3300 mm²
Размер 35x100x3000
Размер 35 x 100
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 35 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 0,55 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,3 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,2 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,75 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,5615 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,5615 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 35
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 310 FS 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6053548
3 м
MKS 320 FS 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6053599
3 м
MKS 330 FS 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6053637
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 35 FS 6067085
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 100 FS 7070205
20 Штук
Угловая секция 45° 35 FS Угловая секция 45° 35 FS RB 45 310 FS 6036000
1 Штук
Угловая секция 90° 35 FS Угловая секция 90° 35 FS RB 90 310 FS 6036500
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 35 FS Т-образное/крестовое соединение 35 FS RAA 310 FS 6042101
1 Штук
Т-образная секция 35 FS Т-образная секция 35 FS RT 310 FS 6038000
1 Штук
Крестообразное ответвление 35 FS Крестообразное ответвление 35 FS RK 310 FS 7027301
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 100 FS 6052096
3 м
Разделительная полочка 30 FS Разделительная полочка 30 FS TSG 30 FS 6062050
3 м
Угловая секция 90° 35 FS Угловая секция 90° 35 FS RB 90 310 FS 6043119
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 310 FS / 6053548 , 0.27MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 310 FS / 6053548 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 310 FS / 6053548 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 310 FS / 6053548 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 310 FS / 6053548 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 310 FS / 6053548 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 310 FS / 6053548
Загрузить