Листовой кабельный лоток MKS 60 A2

Артикул, номер 6056024 | EAN 4012196389353

3000 mm
1 mm
нет
Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
без обработки, дообработанный
Описание продукта
Описание продукта
MKS 60 = Система кабельных лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Соединительные детали заказываются отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 118 cm²
Полезное поперечное сечение 11800 mm²
Размер 60x200x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 200 mm
Размер W 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 12,9921 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 12,9921 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKS 60 VA

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKS 60 VA
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 610 A2 3000 mm 100 mm 1 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6056016
3 м
MKS 620 A2 3000 mm 200 mm 1 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6056024
3 м
MKS 630 A2 3000 mm 300 mm 1 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6056040
3 м
MKS 640 A2 3000 mm 400 mm 1 mm нет Нержавеющая сталь 1.4301 (304) без обработки, дообработанный 6056059
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель A2 Продольный соединитель A2 RLVK 60 A2 6067654
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 200 A2 7070361
20 Штук
Угловая секция 90° 60 A2 Угловая секция 90° 60 A2 RB 90 620 A2 6036624
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 A2 RB W 620 A2 6037154
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 A2 Т-образное/крестовое соединение 60 A2 RAA 620 A2 6042315
1 Штук
Т-образная секция 60 A2 Т-образная секция 60 A2 RT 620 A2 6038162
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 A2 Крестообразное ответвление 60 A2 RK 620 A2 7027503
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 200 A2 6052894
3 м
Разделительная полочка 60 A2 Разделительная полочка 60 A2 TSG 60 A2 6062084
3 м
Загрузки

Техническая спецификация MKS 620 A2 / 6056024 , 0.28MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 620 A2 / 6056024 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 620 A2 / 6056024 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 620 A2 / 6056024 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 620 A2 / 6056024 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 620 A2 / 6056024 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 620 A2 / 6056024
Загрузить