Листовой кабельный лоток MKS 60 FT

Артикул, номер 6055710 | EAN 4012196388219

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Система кабельных лотков для средних нагрузок MKS 60 с высотой боковой стенки 60 мм.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 358 cm²
Полезное поперечное сечение 35800 mm²
Размер 60 x 600
Размер 60x600x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,04 in
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 10 ft
Длина 3000 mm
Размер B 600 mm
Размер W 600 mm
Ширина 24 in
Ширина 600 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 13,2956 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 13,2956 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 610 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055532
3 м
MKS 615 FT 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055559
3 м
MKS 620 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055575
3 м
MKS 630 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055613
3 м
MKS 640 FT 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055664
3 м
MKS 650 FT 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055699
3 м
MKS 660 FT 3000 mm 600 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055710
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 600 DD 7070334
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 FT 6051472
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 660 FT 6036142
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 660 FT 6036602
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 660 FT 6037132
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 660 FT 6042223
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 660 FT 6038142
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 660 FT 7027421
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 600 DD 6052724
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция FT 90° Угловая секция FT 90° RB 90 660 FT 7125585
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 660 FT / 6055710 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 660 FT / 6055710 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 660 FT / 6055710 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 660 FT / 6055710 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 660 FT / 6055710 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 660 FT / 6055710 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 660 FT / 6055710
Загрузить