Листовой кабельный лоток MKS 60 FT

Артикул, номер 6055699 | EAN 4012196388097

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
Система кабельных лотков для средних нагрузок MKS 60 с высотой боковой стенки 60 мм.


Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 298 cm²
Полезное поперечное сечение 29800 mm²
Размер 60x500x3000
Размер 60 x 500
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 500 mm
Размер W 500 mm
Ширина 500 mm
Ширина 20 in

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,551 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,551 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток MKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKS 610 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055532
3 м
MKS 615 FT 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055559
3 м
MKS 620 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055575
3 м
MKS 630 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055613
3 м
MKS 640 FT 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055664
3 м
MKS 650 FT 3000 mm 500 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055699
3 м
MKS 660 FT 3000 mm 600 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6055710
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 500 DD 7070326
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 FT 6051448
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 650 FT 6036140
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 650 FT 6036600
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 650 FT 6037130
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 650 FT 6042221
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 650 FT 6038140
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 650 FT 7027419
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 500 DD 6052718
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция FT 45° Угловая секция FT 45° RB 45 650 FT 7066503
1 Штук
Угловая секция FT 90° Угловая секция FT 90° RB 90 650 FT 7125526
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKS 650 FT / 6055699 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKS 650 FT / 6055699 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKS 650 FT / 6055699 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKS 650 FT / 6055699 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKS 650 FT / 6055699 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKS 650 FT / 6055699 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKS 650 FT / 6055699
Загрузить