Листовой кабельный лоток MKSU 60 FT

Артикул, номер 6064319 | EAN 4012196026760

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
MKSU 60 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 8800 mm²
Полезное поперечное сечение 88 cm²
Размер 60x150x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 2 in
Высота 60 mm
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Ширина 6 in
Ширина 150 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,4495 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,4495 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSU 610 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064302
3 м
MKSU 615 FT 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064319
3 м
MKSU 620 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064345
3 м
MKSU 630 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064396
3 м
MKSU 640 FT 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064426
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 150 DD 7070310
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 150 FT 6051359
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 615 FT 6036132
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 615 FT 6036592
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 615 FT 6037122
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 615 FT 6042213
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 615 FT 6038132
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 150 DD 6052706
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция FT 45° Угловая секция FT 45° RB 45 615 FT 7066158
1 Штук
Угловая секция FT 90° Угловая секция FT 90° RB 90 615 FT 7125189
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSU 615 FT / 6064319 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSU 615 FT / 6064319 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSU 615 FT / 6064319 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSU 615 FT / 6064319 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSU 615 FT / 6064319 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSU 615 FT / 6064319 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKSU 615 FT / 6064319
Загрузить