- Описание продукта
-
Описание продуктаГоризонтальная угловая секция 90° для всех типов кабельных лотков, высота боковой стенки которых составляет 60 мм.
Фасонная деталь поставляется в разобранном состоянии.
В комплекте с соответствующим крепежным материалом.
Die Breite 50 mm ist in eckiger Ausführung und entspricht nicht der Abbildung.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Боковая перфорация нет Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конструкция для больших расстояний нет Конструкция соединителей Соединитель в комплекте Материал Сталь Модель Жесткая угловая секция Монтажное отверстие в основании нет Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции да Размер 60x150 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Схема расположения отверстий NATO нет Размеры
Высота 60 mm Высота 2 in Размер B 150 mm Размер R 50 mm Ширина 150 mm Ширина 6 in - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RB 90 615 FT / 7125189 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RB 90 615 FT / 7125189 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RB 90 615 FT / 7125189 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RB 90 615 FT / 7125189 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RB 90 615 FT / 7125189 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский