Листовой кабельный лоток MKSU 60 FT

Артикул, номер 6064426 | EAN 4012196397099

3000 mm
1 mm
нет
Сталь
Горячее цинкование методом погружения
Описание продукта
Описание продукта
MKSU 60 = Система перфорированных листовых лотков для средних нагрузок с высотой боковой стенки 60 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток с двух сторон имеет соединительные отверстия.

Продольные соединители необходимо заказывать отдельно.

  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация нет
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании нет
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 238 cm²
Полезное поперечное сечение 23800 mm²
Размер 60x400x3000
С крышкой нет
Серия продукции Серия MKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 1 mm
Толщина листа 0,04 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Ширина 16 in
Ширина 400 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,75 м 1,25 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,5 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 10,0675 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 10,0675 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток типа MKSU 60 FS FT
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MKSU 610 FT 3000 mm 100 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064302
3 м
MKSU 615 FT 3000 mm 150 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064319
3 м
MKSU 620 FT 3000 mm 200 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064345
3 м
MKSU 630 FT 3000 mm 300 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064396
3 м
MKSU 640 FT 3000 mm 400 mm 1 mm нет Сталь Горячее цинкование методом погружения 6064426
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FT Продольный соединитель FT RLVK 60 FT 6067603
10 Штук
Стыковая планка Стыковая планка SSLB 400 DD 7070322
20 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 FT 6051413
3 м
Угловая секция 45° 60 FT Угловая секция 45° 60 FT RB 45 640 FT 6036138
1 Штук
Угловая секция 90° 60 FT Угловая секция 90° 60 FT RB 90 640 FT 6036598
1 Штук
Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT Угловая секция с возможностью регулировки угла 60 FT RB W 640 FT 6037128
1 Штук
Т-образное/крестовое соединение 60 FT Т-образное/крестовое соединение 60 FT RAA 640 FT 6042219
1 Штук
Т-образная секция 60 FT Т-образная секция 60 FT RT 640 FT 6038138
1 Штук
Крестообразное ответвление 60 FT Крестообразное ответвление 60 FT RK 640 FT 7027417
1 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором DRL 400 DD 6052715
3 м
Разделительная полочка 60 DD Разделительная полочка 60 DD TSG 60 DD 6062327
3 м
Угловая секция FT 45° Угловая секция FT 45° RB 45 640 FT 7066406
1 Штук
Угловая секция FT 90° Угловая секция FT 90° RB 90 640 FT 7125410
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MKSU 640 FT / 6064426 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС MKSU 640 FT / 6064426 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании MKSU 640 FT / 6064426 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия MKSU 640 FT / 6064426 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MKSU 640 FT / 6064426 , 0.13MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) MKSU 640 FT / 6064426 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate, MKS, MKSU, DKS, SKS, SKSU cable trays , 0.24MB , pdf

MKSU 640 FT / 6064426
Загрузить