Листовой кабельный лоток RKS 60 FS перфорированный

Артикул, номер 6055893 | EAN 4012196388691

6055893 / RKS 607 FS
3000 mm
75 mm
0,75 mm
нет
Сталь
оцинкован конвейерным методом
Описание продукта
Описание продукта
RKS 60 = Рациональная система кабельных лотков с высотой боковой стенки 60 мм
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.

Кабельный лоток крепится к кронштейну болтами типа FRS M6 x 12.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Вид соединителя кабеленесущей системы Привинчен
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Перфорация основания 1
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 4200 mm²
Полезное поперечное сечение 42 cm²
Размер 60x75x3000
Размер 60 x 75
С крышкой нет
Серия продукции Серия RKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Тип испытания под нагрузкой согласно IEC 61537 Тип II
Толщина листа 0,03 in
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 60 mm
Высота 2 in
Длина 3000 mm
Длина 10 ft
Размер B 75 mm
Размер L 3000 mm
Ширина 3 in
Ширина 75 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,3 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,25 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,15 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 0,65 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8222 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8222 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKS 60

Диаграмма нагрузки на кабельный лоток RKS 60
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Материал Поверхность Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RKS 607 FS 3000 mm 75 mm 0,75 mm нет Сталь оцинкован конвейерным методом 6055893
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный соединитель FS Продольный соединитель FS RLVK 60 FS 6067093
10 Штук
Крышка с поворотным фиксатором FS Крышка с поворотным фиксатором FS DRL 075 FS 6052029
3 м
Разделительная полочка 60 FS Разделительная полочка 60 FS TSG 60 FS 6062068
3 м
Загрузки

Техническая спецификация RKS 607 FS / 6055893 , 0.25MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RKS 607 FS / 6055893 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RKS 607 FS / 6055893 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RKS 607 FS / 6055893 , 0.27MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RKS 607 FS / 6055893 , 0.28MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) RKS 607 FS / 6055893 , 2.03MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.