Указание: Этот товар снят с производства.

Лючок GES9/10 для OKA-T, 3 отсека

Артикул, номер 7402292 | EAN 4012195436430

10 mm
Ручка
Описание продукта
Описание продукта
Квадратный монтажный элемент на уровне пола для монтажа в систему каналов OKA-T в помещении. С монтажной рамкой для крепления до 3 накладок APMT5.
Лючок с рукояткой для монтажа в системе каналов OKA-T. С монтажной рамкой для крепления до 3 крышек APMT5.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,6664 kg CO₂e
Declared Unit (LCA) Шт.
Возможность монтажа уплотнения нет
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Диапазон зажима D макс. 36 mm
Диапазон зажима D мин. 14 mm
Конструкция кабельного вывода Вывод кабеля
Материал Полиамид
Механизм открывания Ручка
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для полов с влажным типом уборки нет
Размер 264x264x67
Толщины напольного покрытия 10 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,6664 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет черный графит; RAL 9011
Все виды

Все виды

Типы Толщины напольного покрытия Механизм открывания Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GES9 10OK U 7011 10 mm Ручка серый RAL 7011 7402290
1 Штук
GES9 10OK U 9011 10 mm Ручка черный графит; RAL 9011 7402292
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GES9 10OK U 9011 / 7402292 , 0.22MB , pdf
Загрузить

Загрузить

Декларация соответствия ЕС GES9 10OK U 9011 / 7402292 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GES9 10OK U 9011 / 7402292 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GES9 10OK U 9011 / 7402292 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GES9 10OK U 9011 / 7402292 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.