- Описание продукта
-
Описание продуктаЛючок глухой с ключом GES R2 для прямого монтажа в монтажной коробке MT R2 в помещениях.
Крышка может использоваться в качестве вывода для кабеля.
В закрытом состоянии подходит для напольных покрытий с влажным типом уборки
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Zulassungen VDE Вертикальная нагрузка, большая поверхность до 15.000 Н Вертикальная нагрузка, небольшая поверхность до 3.000 Н Защитная рамка напольного покрытия да Исполнение круглой формы Конструкция кабельного вывода Без кабельного вывода Коэффициент прочности IK10 Материал Литье из цинкового сплава под давлением Механизм открывания Инструмент Наружный диаметр 140 mm Нормы EN 50085-2-2 Поверхность Никелированный Подходит для канала, прокладываемого под полом нет Подходит для монтажа в двойных полах да Подходит для монтажа в пустотных полах да Подходит для полов с влажным типом уборки да С выемкой напольного покрытия нет Серия продукции GES R2 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Степень защиты (IP) в нерабочем состоянии IP66 Уборка пола влажный Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,175 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,175 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GES R2B Ni / 7408870 , 0.20MB , pdfREACH Декларация соответствия GES R2B Ni / 7408870 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GES R2B Ni / 7408870 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES R2 , 0.19MB , pdfИнструкции по монтажу Long instructions, floor socket GES R2 , 0.83MB , pdf
Казахстан - Русский
Монтажная коробка пустая, для комплектации 2 розетками 45х45 мм и 2 телекоммуникационными разъемами RJ45
Монтажное основание для лючка GES R2