Лоток для монтажа светильников 100 FS

Артикул, номер 6075024 | EAN 4012195247135

6075024 / LTS 100 FS
6000 mm
100 mm
1,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Перфорированный кабельный лоток для монтажа светильников и прокладки кабеля.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Мини-канал AZ, высота боковой стенки 50 мм
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Полезное поперечное сечение 46 cm²
Размер 50x100x6000
Серия продукции Серия LTS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 6000 mm
Ширина 100 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 1,7 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,6 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,4 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 1,5 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 5,5598 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 5,5598 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
LTS 100 FS 6000 mm 100 mm 1,5 mm 6075024
6 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель Продольный и угловой соединитель VF AZK FT 6066550
25 Штук
Предохранительное кольцо 915 PE Предохранительное кольцо 915 PE KSR-915 PE 6066704
25 Штук
Предохранительное кольцо 910 PE Предохранительное кольцо 910 PE KSR-910 PE 6066712
25 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором AZDMD 100 FS 6080227
3 м

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Подвесная скоба 100 FT Подвесная скоба 100 FT AHB 100 D5 FT 6066510
50 Штук
Загрузки

Техническая спецификация LTS 100 FS / 6075024 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС LTS 100 FS / 6075024 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия LTS 100 FS / 6075024 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия LTS 100 FS / 6075024 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) LTS 100 FS / 6075024 , 2.03MB , pdf

LTS 100 FS / 6075024
Загрузить