Маркировочная табличка

Артикул, номер 7205432 | EAN 4012195811688

7205432 / KS-E EN
Английский
Описание продукта
Описание продукта
Самоклеющаяся идентификационная табличка для маркировки в соответствии с допусками кабельных сетей для конструкций повышеной живучести согласно DIN 4102 часть 12.
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Материал Поливинилхлорид
Размер 250x43mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белый
Язык Английский

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0063 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0063 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Язык Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
KS-E EN Английский 7205432
10 Штук
Загрузки

Техническая спецификация KS-E EN / 7205432 , 0.15MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия KS-E EN / 7205432 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия KS-E EN / 7205432 , 0.12MB , pdf

KS-E EN / 7205432
Загрузить