Мини-канал AZ 150 FT

Артикул, номер 6075325 | EAN 4012195811138

6075325 / AZK 150 FT
3000 mm
150 mm
1,5 mm
нет
Описание продукта
Описание продукта
Мини-канал AZ с высотой боковой стенки 50 мм.
Магнитное затухание от влияния экрана: без крышки 20 дБ, с крышкой 50 дБ.
  • Электромагнитное затухание от влияния экрана
  • Underwriters Laboratories Inc., США и Канада
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Экологическая декларация (EPD)
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Боковая перфорация да
Конструкция для больших расстояний нет
Конструкция соединителей Без соединителя
Материал Сталь
Монтажное отверстие в основании да
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Полезное поперечное сечение 75 cm²
Полезное поперечное сечение 7500 mm²
Размер 50x150x3000
Размер 50x150x1,5
Серия продукции Серия AZK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Схема расположения отверстий NATO нет
Толщина листа 1,5 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 50 mm
Длина 3000 mm
Ширина 150 mm

Нагрузки

Расстояние между опорами 1,0 м 1,2 kN/m
Расстояние между опорами 1,0 м 3 kN/m
Расстояние между опорами 2,5 м 0,8 kN/m
Расстояние между опорами 3,0 м 0,25 kN/m
Расстояние между опорами: 1,5 м. 2 kN/m

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,4634 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,4634 кг CO2e / 1 Метр

Технические данные

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ

Диаграмма нагрузки на мини-канал AZ
  • Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки Допустимая нагрузка на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа в кН/м без учета временной нагрузки
  • Расстояние между опорами в м Расстояние между опорами в м
  • Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м) Прогиб боковой стенки в мм при допустимой нагрузке (кН/м)
  • Схема нагрузки при методе испытания Схема нагрузки при методе испытания
  • Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм) Кривая нагрузки на листовой кабельный лоток/кабельный лоток лестничного типа шириной (в мм)
  • Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами Кривая прогиба боковой стенки на каждое расстояние между опорами
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Повышение живучести конструкции Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZK 150 FT 3000 mm 150 mm 1,5 mm нет 6075325
3 м
Принадлежности

Аксессуары

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Продольный и угловой соединитель Продольный и угловой соединитель VF AZK FT 6066550
25 Штук
Предохранительное кольцо 915 PE Предохранительное кольцо 915 PE KSR-915 PE 6066704
25 Штук
Предохранительное кольцо 910 PE Предохранительное кольцо 910 PE KSR-910 PE 6066712
25 Штук
Крышка с поворотным фиксатором Крышка с поворотным фиксатором AZDMD 150 FT 6080865
3 м
Загрузки

Техническая спецификация AZK 150 FT / 6075325 , 0.30MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZK 150 FT / 6075325 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZK 150 FT / 6075325 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZK 150 FT / 6075325 , 0.12MB , pdf
Экологическая декларация (EPD) AZK 150 FT / 6075325 , 2.03MB , pdf

Разрешение на использование знаков UL certificate AZ small duct , 0.26MB , pdf

AZK 150 FT / 6075325
Загрузить