Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 7408727 / Универсальная монтажная коробка UT4, системная длина 208 мм

Модульная рамка с защитным кожухом для монтажа устройств Modul 45®, длина 208 мм

Артикул, номер 7429139 | EAN 4012195417101

Описание продукта
Описание продукта
Для монтажа максимум 4 электроустановочных изделий серии Modul 45 в лючках. Применяется вместо монтажной коробки GB3.  Рамка закрыта с нижней стороны 2 защитными кожухами в соотношении 3+1 или 2+2. В комплект входят 2 фиксатора для разгрузки кабеля от натяжения и 1 разделительная перегородка.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Количество встраиваемых устройств 4
Материал Полиамид
Плита настила нет
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой да
Подходит для канала, прокладываемого под полом да
Подходит для монтажа в двойных полах да
Подходит для монтажа в пустотных полах да
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Размер 208x76x40
Цвет черный графит; RAL 9011
Все виды

Все виды

Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
MT4 45 2-2 7429139
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация MT4 45 2-2 / 7429139 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Загрузить

REACH Декларация соответствия MT4 45 2-2 / 7429139 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия MT4 45 2-2 / 7429139 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, GES , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.