Молниеприемный/заземляющий стержень, с округленным краем с обеих сторон

Артикул, номер 5400155 | EAN 4012195427575

5400155 / 101 A-1500
1500 mm
16 mm
Описание продукта
Описание продукта
• цельный материал Ø 16 мм;
• округленный с обеих сторон;


  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Изолированное исполнение с высоким пробивным напряжением нет
Исполнение Молниеприемный стержень
Материал Сталь
Номинальный размер Ø 16 mm
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Подключение Сплошной круг
Размер 1500mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да

Размеры

Длина 1500 mm
Размер L 1500 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,8105 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,8105 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Номинальный размер Ø Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
101 A-1500 1500 mm 16 mm 5400155
1 Штук
Принадлежности

Монтажные принадлежности

Продукты Типы Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм Крестовой соединитель для круглых проводников Rd 8-10 x Rd 16 мм 253 10X16 5312809
25 Штук
Разделительный зажим, открытый Разделительный зажим, открытый 223 O DIN ZN 5335140
20 Штук
Разделительный зажим, закрытый Разделительный зажим, закрытый 223 DIN ZN 5335205
20 Штук
Универсальный разделительный зажим Универсальный разделительный зажим 226 8-10 5336007
20 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 101 A-1500 / 5400155 , 0.17MB , pdf
Загрузить

REACH Декларация соответствия 101 A-1500 / 5400155 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 101 A-1500 / 5400155 , 0.12MB , pdf

101 A-1500 / 5400155
Загрузить