Молниезащитная скоба ISO, накручивающаяся

Артикул, номер 2158175 | EAN 4012195207191

Резьбовое соединение
Описание продукта
Описание продукта
Молниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживющая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из гальваническо оцинкованной стали.
С резьбой M6.
*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.

  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

В пластмассовой оболочке нет
Вид крепления Резьбовое соединение
Винт M4 x 25
Диапазон зажима D макс. 17 mm
Диапазон зажима D мин. 10 mm
Исполнение Закрытый
Количество кабелей/труб 1
Материал Полистирол
Не содержит галогенов да
Подходит для зоны противопожарной безопасности нет
Размер 10-17mm
Серия продукции Крепежные скобы
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Устойчив к УФ нет
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Размер Н 36 mm
Размер b 14 mm
Размер B 28 mm
Размер D 17 mm
Размер Hu (мм) 14
Размер I 25 mm
Размер x 7 mm
Размер Но (мм) 12
Размер A 38 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0649 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0649 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Диапазон зажима D мин. Диапазон зажима D макс. Вид крепления Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
3019 M6 LGR 6 mm 12 mm Резьбовое соединение 2158124
50 Штук
3020 LGR 10 mm 17 mm Резьбовое соединение 2158175
50 Штук
3021 LGR 17 mm 24 mm Резьбовое соединение 2158248
25 Штук
3022 LGR 24 mm 34 mm Резьбовое соединение 2158345
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация 3020 LGR / 2158175 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС 3020 LGR / 2158175 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия 3020 LGR / 2158175 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия 3020 LGR / 2158175 , 0.13MB , pdf

3020 LGR / 2158175
Загрузить