- Описание продукта
-
Описание продуктаМолниезащитная скоба ISO: пластмассовая скоба с металлической вкладкой, таким образом, выдерживющая очень большую нагрузку; металлическая часть изготовлена из гальваническо оцинкованной стали.
С резьбой M6.
*Размеры 6-12 и 10-17 не предназначены для устройства с комплектом болтов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
В пластмассовой оболочке нет Вид крепления Резьбовое соединение Винт M5 x 35 Диапазон зажима D макс. 34 mm Диапазон зажима D мин. 24 mm Исполнение Закрытый Количество кабелей/труб 1 Материал Полистирол Не содержит галогенов да Подходит для зоны противопожарной безопасности нет Размер 24-34mm Серия продукции Крепежные скобы Соответствует требованиям Директивы ROHS самостоятельный Устойчив к УФ нет Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Размер Н 56 mm Размер B 47 mm Размер b 16 mm Размер D 34 mm Размер Hu (мм) 22 Размер I 35 mm Размер x 10 mm Размер Но (мм) 22 Размер A 57 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,1288 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1288 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация 3022 LGR / 2158345 , 0.20MB , pdfДекларация соответствия ЕС 3022 LGR / 2158345 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия 3022 LGR / 2158345 , 0.13MB , pdfRoHS Декларация соответствия 3022 LGR / 2158345 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский