Указание: Этот товар снят с производства.
- Описание продукта
-
Описание продуктаПредварительно собранная монтажная лента из нержавеющей стали с пластиковым покрытием и фиксатором.
-
- Технические данные
-
Размеры
Длина 400 mm Исполнение гладкий Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Минимальная разрушающая нагрузка 4,19 kN Поверхность С пластиковым покрытием Размер 15x0,5x400 Размер 15,0 x 0,5 Размер B 17 mm Размер B1 15 mm Размер t1 (мм) 0,5 mm Размер t 1,2 mm Цвет черный; RAL 9005 - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация SBF 15-400 A2K / 6490344 , 0.19MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС SBF 15-400 A2K / 6490344 , 0.11MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf