Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 2003700 / Монтажная коробка для скрытой установки UP 46

Монтажная коробка

Артикул, номер 2004354 | EAN 4012195290261

2004354 / UG 60 255A
56 mm
8
Описание продукта
Описание продукта
Идеальная система для использования в любом типе стен. Вся продукция разработана с учётом новейших научных разработок, устройства легко совмещаются друг с другом при монтаже. Они соответствуют всем требованиям и нормам и обеспечивают безупречную установку за оптимальное время. Система включает в себя широкий ассортимент устройств и дополнительных аксессуаров и может использоваться в повседневной работе и проектах любой степени сложности.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид защиты IP20
Высота 56 mm
Высота пола мин. 58 mm
Зазор винтов прибора 60 mm
Количество вводов 8
Комплектация без
Крепление устройств Закрепить с помощью винтов или разомкнуть
Крышка без
Материал Полистирол
Номинальное сечение макс. 2,5 mm²
Номинальное сечение мин. 1,5 mm²
Пломбируемая нет
Размер Ø60mm, H56mm
Расчетное напряжение 400 V
С винтами нет
С переходником Четырехгранная опора
Со скобами нет
Способ ввода Мембранные отверстия для проводов и труб Ø 20 мм
Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 650 °C
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0608 кг CO₂e / 1 Шт.
Форма круглой формы
Цвет черный
Все виды

Все виды

Типы Высота Количество вводов Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
UG 60 255A 56 mm 8 2004354
25 Штук
Загрузки

Техническая спецификация UG 60 255A / 2004354 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Загрузить
Загрузить

REACH Декларация соответствия UG 60 255A / 2004354 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия UG 60 255A / 2004354 , 0.13MB , pdf

Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60 VDff , 0.12MB , pdf
Разрешение на использование знаков VDE symbol approval, UG 60... , 0.12MB , pdf

UG 60 255A / 2004354
Загрузить